Saída digital interna segura F-DO_STO
O opcional de segurança CS..A possui uma saída digital interna segura F-DO_STO para acionar a função STO interna da unidade.
Uma frequência de chaveamento máxima de 10 Hz é permitida para a saída digital interna segura F-DO_STO. O estado de comutação da saída digital interna segura F-DO_STO deve estar, pelo menos uma vez dentro de um período de 60 segundos por pelo menos 2 segundos (2.5 segundos com diagnóstico avançado ativado), estável "1" ou estável "0".
Se o sistema de diagnóstico interno da saída digital de segura interna F-DO_STO detectar um erro, a resposta a irregularidade "Irregularidade de saída" será acionada, bloqueando a saída.