Valeurs FLA des unités d'entraînement MOVIONE® avec DR2C.., classe de vitesse 3000 minˉ¹

Le tableau suivant contient les valeurs FLA de l'unité d'entraînement.

Type de moteur

Tension nominale réseau

Urés

400 V

460 V

480 V

DR2C71MKAR4

IN

0.73 A

0.63 A

0.61 A

0.73 A

0.63 A

0.61 A

DR2C71MKA4

1.08 A

0.94 A

0.90 A

1.47 A

1.28 A

1.23 A

DR2C71MSAR4

1.46 A

1.27 A

1.22 A

1.46 A

1.27 A

1.22 A

DR2C71MSA4

2.25 A

1.96 A

1.88 A

2.76 A

2.40 A

2.30 A

DR2C71MA4

3.36 A

2.92 A

2.80 A

3.40 A

2.96 A

2.83 A

 

Valeur FLA pour IE5

 

Valeur FLA pour couple moteur thermique maximal