Valeurs FLA des unités d'entraînement MOVIONE® avec DRN..

Le tableau suivant contient les valeurs FLA de l'unité d'entraînement.

Type de moteur

Tension nominale réseau

Urés

400 V

460 V

480 V

DRN71MS4

IN

0.65 A

0.56 A

0.54 A

DRN71M4

0.92 A

0.80 A

0.77 A

DRN80MK4

1.16 A

1.01 A

0.97 A

DRN80M4

1.58 A

1.37 A

1.31 A

DRN90S4

2.30 A

2.00 A

1.91 A

DRN90L4

3.06 A

2.66 A

2.55 A