Le tableau suivant contient les valeurs FLA de l'unité d'entraînement MOVIONE®.
Variateur de vitesse
Tension nominale réseau
Urés
400 V
460 V
480 V
Variateur décentralisé MOVIONE®
IN
3.6 A
3.1 A
3.0 A