Valeurs FLA des unités d'entraînement MOVIONE® avec DR2C.., classe de vitesse 2000 minˉ¹

Le tableau suivant contient les valeurs FLA de l'unité d'entraînement.

Type de moteur

Tension nominale réseau

Urés

400 V

460 V

480 V

DR2C71MKAR4

 

IN

0.54 A

0.47 A

0.45 A

0.54 A

0.47 A

0.45 A

DR2C71MKA4

 

0.80 A

0.70 A

0.67 A

1.10 A

0.96 A

0.92 A

DR2C71MSAR4

 

1.08 A

0.94 A

0.90 A

1.08 A

0.94 A

0.90 A

DR2C71MSA4

 

1.50 A

1.30 A

1.25 A

1.96 A

1.70 A

1.63 A

DR2C71MA4

 

2.08 A

1.81 A

1.73 A

2.85 A

2.48 A

2.38 A

DR2C80MKA4

 

3.02 A

2.63 A

2.52 A

3.40 A

2.96 A

2.83 A

 

Valeur FLA pour IE5

 

Valeur FLA pour couple moteur thermique maximal