Module frontal avec pilotage local intégré
L'illustration ci-dessous montre le module frontal avec pilotage local intégré.

[1] |
(sous le bouchon de fermeture à visser) |
[2] | |
[3] |
Le module frontal sert au pilotage local avec une vitesse. Le pilotage local est réalisé via la fonction de firmware "Pilotage par bornes priorisé".