Sélecteur sens de rotation S1

Lorsque le pilotage local est actif, il est possible de régler le sens de rotation de l'entraînement avec le sélecteur de sens de rotation S1.

Position du sélecteur

 

Mode d'exploitation

Retour

IDI02

IDI03

Rotation à droite

Sens de rotation positif

1

0

Rotation à gauche

Sens de rotation négatif

0

1

Arrêt

Pas de rotation

0

0