Interrupteur à clé S2
L'interrupteur à clé S2 sert à activer le pilotage local.
Réglage de l'interrupteur à clé | Mode d'exploitation | Retour IDI01 |
|---|---|---|
| Mode automatique | 0 |
| Mode manuel | 1 |
L'interrupteur à clé S2 peut être retiré dans toutes les positions.
Le contact retour de l'interrupteur à clé S2 est l'entrée digitale interne IDI01.