Mode manuel avec console opérateur locale CBG..

La console opérateur locale CBG22A permet de piloter intuitivement le variateur décentralisé MOVIONE® à l'aide des pictogrammes et des fonctions de l'afficheur couleur et de lire les défauts.

Avec l'unité d'entraînement MOVIONE®, la console opérateur locale CBG22A peut être utilisée exclusivement pour le diagnostic. Pour accéder au "Mode manuel" avec l'unité d'entraînement MOVIONE®, utiliser la console de paramétrage et pilotage CBG21A.