Interrupteur sectionneur

ATTENTION

Vieillissement prématuré des contacts.
  • Éviter d'actionner l'interrupteur sectionneur sous charge.

L'interrupteur sectionneur de l'appareil sert à couper l'alimentation en tension du variateur de vitesse. Les connecteurs de l'appareil sont toujours sous tension. Dès lors que l'installation a été réalisée dans les règles, les connecteurs de l'appareil sont protégés contre le toucher.

Le contact retour (à ouverture) de l'interrupteur sectionneur agit sur l'entrée digitale interne IDI00. Lorsque la tension de sauvegarde DC 24 V est appliquée à l'appareil, il est possible de consulter l'état de l'interrupteur sectionneur sur l'entrée digitale interne IDI00.

L'interrupteur sectionneur dispose de place pour trois cadenas.