Caractéristiques techniques

Commande de frein haute tension B

Alimentation en tension

Depuis le circuit intermédiaire DC de l'appareil

AVERTISSEMENT

Danger dû à la tension électrique avec les freins pilotés via une commande de frein haute tension B. Tant que le variateur décentralisé MOVIONE® est alimenté en tension réseau, le potentiel de circuit intermédiaire est appliqué sur les raccordements de frein 13 et 15. Ceci s'applique également si le frein est serré.

Blessures graves ou mortelles.

  1. Couper l'alimentation réseau ou le raccordement de frein avant toute intervention électrique au niveau du raccordement de frein.

Temps de coupure toff

100 – 300 msEn préparation

Frein

Variateur

Tension nominale

AC 100 – 525 VCertains types de freins à faible tension nominale peuvent être incompatibles avec le courant de maintien maximal de la commande de frein. (recommandé 230 V)

Tension de commande

DC 45 – 250 VEn préparation

Courant de maintien IG

DC 2 A max.

Courant d'appel

DC 4 A max.