Fonctions

Fonctions commande de frein haute tension B

Mode de pilotage

Standard

Pilotage par tension

Sécurité fonctionnelle

Disponibilité avec freins de sécurité

Non disponible

Protection contre les explosions

Disponibilité pour applications dans les zones à risque d'explosion

Non disponible

Des remarques et informations concernant la mise en service figurent dans la notice d'exploitation du moteur.

REMARQUE

Installer MOVIONE® uniquement hors de la zone à risque d'explosion.

Commande de frein

 

Types de freins supportés

Freins SEW

  • BE..
  • BZ..

Freins SEW et freins tiers dans une plage de tension et de courant compatible.

Fonctions de pilotage

  • Pas de retombée rapide du frein

Non disponible

Fonctions de surveillance de la commande de frein et du frein

  • Surveillance du frein
  • Surveillance : température, court-circuit, interruption
  • Surveillance du frein
  • Surveillance : court-circuit
  • Surveillance de l'étage de puissance (défaut matériel et température)
  • Surveillance de la mise en service (initialisation)
  • Surveillance des défauts de calcul et d'enregistrement

Fonction frein hacheur

Description générale

La commande de frein utilise la bobine de frein pour dissiper l'énergie produite en mode générateur du circuit intermédiaire DC du variateur de vitesse.

Cette fonction frein hacheur met à disposition un moyen pour dissiper l'énergie produit en mode générateur, soit pour la bobine de frein, soit pour une résistance de freinage.

Non disponible

Puissance absorbée optionnelle

La fonction frein hacheur atteint une consommation de puissance optimale avec les bobines de frein d'une tension nominale de AC 230 V.

Enregistrement d'état du frein (surveillance d'état)

 

 

Fonctions d'enregistrement d'état

  • Mesure de l'entrefer
  • Garniture restante
  • Température bobine de frein
  • Charge thermique relative de la bobine de frein

Non disponible

 

 

Mesure de l'entrefer

Garniture restante

(pourcentage de garnitures disponible, indication en %,

paramètre 8437.11)

Garniture intacte à 100 % :

entrefer minimal (pas d'usure)

Pas et plage d'entrefer dépendent du type et de la taille du frein.

Garniture intacte à 0 % :

entrefer maximal (usure maximale)

Température bobine de frein

Température en °C, paramètre 8437.5

Pas de la mesure : 1 K

Charge thermique bobine de frein

Pourcentage de garnitures disponible en %,
paramètre 8437.12

0 % : T ≤ 0 °C ou aucune mesure disponible

100 % : T ≥ température maximale de la bobine de frein