Description
La commande de frein haute tension B située dans le variateur de vitesse est alimentée par le circuit intermédiaire DC de l'appareil. La commande de frein haute tension B pilote les freins avec des tensions nominales de AC 100 – 525 V via une fréquence PWM.
La commande de frein peut être exploitée dans les modes de pilotage suivants.
- Standard
- Pilotage par tension contrôlée
Le choix du mode de pilotage dépend des types de freins supportés et des fonctions supplémentaires. Voir le chapitre Caractéristiques techniques.