Caractéristiques techniques des unités d'entraînement MOVIONE
®
DRN..
Informations complémentaires
Entrée (mode de branchement : ☆)
Variateur de vitesse
Moteurs 230/400 V, 50 Hz (mode de branchement : étoile, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10
Courbes caractéristiques moteur
Frein hacheur
Facteurs de réduction de puissance
❮
❯
MOVIONE®
Langue
Deutsch
English
Français
Español
Brasileiro
汉语
SEW-EURODRIVE
Accueil
Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques des unités d'entraînement MOVIONE® DRN..