Variateur de vitesse
Unité d'entraînement MOVIONE® | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | ||
Variateur de vitesse | ..0040.. | ||||||
Puissance apparente de sortie | SN | 512 kVA | 724 kVA | 900 kVA | 1217 kVA | 1779 kVA | 2370 kVA |
Capacité de surcharge de IN_variateur pour fPWM = 4 kHz | Urés = 400 V | 200 % (fsortie ≥ 3 Hz) | |||||
Urés = 500 V | 200 % (fsortie ≥ 3 Hz) | ||||||
Fréquence PWM | fPWM | 4 / 8 / 16 kHz (réglable) | |||||
Fréquence de sortie max. | fmax | U/f : | 599 Hz | ||||
VFCPLUS : | 250 Hz | ||||||
Pertes nominales étage de puissance | PV | 10 W | 12 W | 14 W | 18 W | 24 W | 31 W |