Moteurs 230/400 V, 50 Hz (mode de branchement : étoile, point de fonctionnement moteur 400 V/50 Hz), plage de réglage de la vitesse 1:10
Unité d'entraînement MOVIONE® | DRN.. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | |||
Variateur | . 0040. | |||||||
Courant nominal de sortie variateur | IN | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | |
Puissance nominale | PN | 0.25 kW | 0.37 kW | 0.55 kW | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.5 kW | |
Couple nominal | MN | 1.7 Nm | 2.5 Nm | 3.65 Nm | 4.95 Nm | 7.2 Nm | 9.8 Nm | |
Capacité de surcharge de MN |
| 200 % | ||||||
Vitesse nominale | nN | 1405 | 1415 | 1430 | 1440 | 1455 | 1461 | |
Plage de réglage de la vitesse | 1:10 | |||||||
Courant nominal moteur | IMot | 0.72 A | 1.02 A | 1.29 A | 1.75 A | 2.55 A | 3.4 A | |
Type de freinFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. |
| BE03 | BE05 | BE1 | BE1 | BE2 | BE2 | |
Couple de freinageFrein standard. Les caractéristiques techniques du frein optionnel sont disponibles dans la notice d'exploitation : Moteurs triphasés DR..71 – 315, DRN63 – 315, DR2..56 – 80. | MB | 3.4 Nm | 5 Nm | 7 Nm | 10 Nm | 14 Nm | 20 Nm | |
Inertie | sans frein | JMot | 5.42 | 7.14 | 17.1 | 24.7 | 54.0 | 67.2 |
avec frein | JBMot | 6.11 | 8.44 | 18.6 | 26.2 | 58.7 | 71.9 | |
Masse
| sans frein |
| 9,2 kg | 10,4 kg | 13,4 kg | 16,4 kg | 22,4 kg | 25,4 kg |
avec frein |
| 11,1 kg | 12,4 kg | 16,4 kg | 20,4 kg | 26,4 kg | 29,4 kg | |