Entrée (mode de branchement : ☆)
Unité d'entraînement MOVIONE® | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | ||
Variateur de vitesse | ..0040.. | ||||||
Tension nominale réseau AC (selon EN 50160) | Urés | 3 x AC 380 – 500 V | |||||
Courant nominal réseau AC | Irés | 0.65 A | 0.92 A | 1.16 A | 1.58 A | 2.3 A | 3.05 A |
Fréquence réseau | frés | 50 – 60 Hz ± 5 % | |||||
Courant de court-circuit nominal admissible maximal à l'entrée du réseau | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Courant nominal maximal du fusible réseau (protection de dérivation) |
| 40 A Tenir compte du courant nominal du connecteur. | |||||