编码器

所有反应时间都必须乘上系数1.002。

编码器故障响应时间(针对所有编码器)

计算变量(符号)

反应时间计算规定

关断F-DO_STO/F-DOx

8 ms

设置故障安全过程输入数据故障状态

12 ms

正弦/余弦编码器

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位)

T_系统 + T_任务

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度)

速度滤波时间 (8708.3) + T_任务 + T_系统

编码器加速度处理时间

(T_编码器_加速度)

加速度滤波时间 (8708.2) + 2 × T_任务 + T_系统

SSI编码器

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位)

T编码器_定位 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 - SSI编码器 (8713.51) + 1)+ 9 × T_任务

编码器速度处理时间,无更新时间

(T_编码器_速度)

T编码器_速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 2)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T_任务

编码器加速度处理时间,无更新时间

(T_编码器_加速度)

T编码器_加速度 = SSI帧速率 ×(SSI故障公差 + 3)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T_任务

编码器速度处理时间,更新时间 > 0

(T_编码器_速度)

T编码器_速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + SSI帧速率 × 向上舍入(速度滤波时间 (8708.3) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 速度滤波时间 (8708.3) + 9 × T任务

编码器加速度处理时间,更新时间 > 0

(T_编码器_加速度)

T编码器_加速度 = SSI帧速率 × [向上舍入(SSI刷新时间 + 抖动 / SSI帧速率)-1] + 2 × SSI帧速率 × 向上舍入 [(0.5 × 加速度滤波时间 (8708.2) + SSI刷新时间 + 抖动)/ SSI帧速率 + SSI帧速率 ×(SSI故障公差 +1)+ 加速度滤波时间 (8708.2) + 9 × T任务

 

编码器2:

  • SSI帧速率 = 帧速率 (8713.52)
  • SSI故障公差 = 允许的故障数量 (8713.51)
  • SSI刷新时间 = 更新时间 (8382.29)

编码器3:

  • SSI帧速率 = 1 ms
  • SSI故障公差 = 允许的故障数量 (8714.51)
  • SSI刷新时间 = 更新时间 (8599.29)

抖动:500 微秒

带MOVILINK® DDI的安全编码器

计算变量(符号)

反应时间计算规定

编码器定位处理时间

(T_编码器_定位)

T编码器_定位 = 9 ms

编码器速度处理时间

(T_编码器_速度)

T编码器_速度 = 9 ms + 速度滤波时间 (8708.3)

编码器加速度处理时间

(T_编码器_加速度)

T编码器_加速度 = 9 ms + 加速度滤波时间 (8708.2)

编码器系统定位处理时间(T_编码器_定位_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_定位_组合 = T编码器_定位
  • 适用于其位置值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_定位_组合 = 最大(T编码器_定位(编码器A),T编码器_定位(编码器B))

编码器系统速度处理时间(T_编码器_速度_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_速度_组合 = T编码器_速度
  • 适用于其速度值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_速度_组合 = 最大(T编码器_速度(编码器A),T编码器_速度(编码器B))

编码器系统加速度处理时间(T_编码器_加速度_组合)

  • 适用于单编码器系统:
  • T编码器_加速度_组合 = T编码器_加速度
  • 适用于其加速度值是由2个编码器的值所构成的编码器系统:
  • T编码器_加速度_组合 = 最大(T编码器_加速度(编码器A),T编码器_加速度(编码器B))