Encoder
Todos los tiempos de respuesta deben multiplicarse por el factor 1.002.
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Desconexión F-DO_STO/F-DOx | 8 ms |
Ajuste estado de fallo F-EP | 12 ms |
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Tiempo de procesamiento velocidad de encoder (T_ENC_VEL) | Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + T_Task + T_Sys |
Tiempo de procesamiento aceleración de encoder (T_ENC_ACC) | Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 2 x T_Task + T_Sys |
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder (T_ENC_POS) | TENC_POS = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI - Encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
Tiempo de procesamiento de encoder velocidad sin tiempo de actualización (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 2) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × T_Task |
Tiempo de procesamiento de encoder aceleración sin tiempo de actualización (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI + 3) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × T_Task |
Tiempo de procesamiento de encoder velocidad con tiempo de actualización > 0 (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + Tasa de trama SSI × Redondear (Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) + 9 × TTask |
Tiempo de procesamiento de encoder aceleración con tiempo de actualización > 0 (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Tasa de trama SSI × [Redondear (Tiempo de actualización SSI + Jitter / Tasa de trama SSI) -1] + 2 × Tasa de trama SSI × Redondear [(0.5 × Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + Tiempo de actualización SSI + Jitter) / Tasa de trama SSI) + Tasa de trama SSI × (Tolerancia de fallo SSI +1) + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) + 9 × TTask |
| Encoder 2:
Encoder 3:
Jitter: 500 µs |
Factor de cálculo (símbolo de fórmula) | Especificación de cálculo de tiempo de respuesta |
|---|---|
Tiempo de procesamiento posicionamiento de encoder (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Tiempo de procesamiento velocidad de encoder (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + Tiempo de filtrado velocidad (8708.3) |
Tiempo de procesamiento aceleración de encoder (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + Tiempo de filtrado aceleración (8708.2) |
Tiempo de procesamiento sistema de encoder posicionamiento (T_ENC_POS_COMBINED) |
|
Tiempo de procesamiento sistema de encoder velocidad (T_ENC_VEL_COMBINED) |
|
Tiempo de procesamiento sistema de encoder aceleración (T_ENC_ACC_COMBINED) |
|