Encoder
Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Desligamento F-DO_STO/F-DOx | 8 ms |
Definição do status da irregularidade F‑PE | 12 ms |
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de processamento do posicionamento do encoder (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Tempo de processamento da velocidade do encoder (T_ENC_VEL) | Tempo de filtragem Velocidade (8708.3) + T_Task + T_Sys |
Tempo de processamento da aceleração do encoder (T_ENC_ACC) | Tempo de filtragem Aceleração (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys |
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de processamento do posicionamento do encoder (T_ENC_POS) | TENC_POS = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI - encoder SSI (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
Tempo de processamento Encoder Velocidade sem tempo de atualização (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI + 2) + tempo de filtragem velocidade (8708.3) + 9 × T_Task |
Tempo de processamento Encoder Aceleração sem tempo de atualização (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI + 3) + tempo de filtragem aceleração (8708.2) + 9 × T_Task |
Tempo de processamento Encoder Velocidade com tempo de atualização > 0 (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = Taxa de quadros SSI × [arredondamento (tempo de atualização SSI + jitter/taxa de quadros SSI) -1] + taxa de quadros SSI × arredondamento (tempo de filtro velocidade (8708.3) + tempo de atualização SSI + jitter)/taxa de quadros SSI + taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI +1) + tempo de filtro velocidade (8708.3) + 9 × TTask |
Tempo de processamento Encoder Aceleração com tempo de atualização > 0 (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = Taxa de quadros SSI × [arredondamento (tempo de atualização SSI + jitter/taxa de quadros SSI) -1] + 2 × taxa de quadros SSI × arredondamento [(0.5 × tempo de filtro aceleração (8708.2) + tempo de atualização SSI + jitter)/taxa de quadros SSI) + taxa de quadros SSI × (tolerância a irregularidades SSI +1) + tempo de filtro aceleração (8708.2) + 9 × TTask |
| Encoder 2:
Encoder 3:
Jitter: 500 µs |
Fator de cálculo (símbolos) | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
Tempo de processamento do posicionamento do encoder (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Tempo de processamento da velocidade do encoder (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + Tempo de filtro Velocidade (8708.3) |
Tempo de processamento da aceleração do encoder (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + Tempo de filtro Aceleração (8708.2) |
Tempo de processamento Sistema de encoder Posicionamento (T_ENC_POS_COMBINED) |
|
Tempo de processamento Sistema de encoder Velocidade (T_ENC_VEL_COMBINED) |
|
Tempo de processamento Sistema de encoder Aceleração (T_ENC_ACC_COMBINED) |
|