Geber
Alle Reaktionszeiten sind mit dem Faktor 1.002 zu multiplizieren.
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Abschalten F-DO_STO/F-DOx | 8 ms |
Setzen Fehlerstatus F‑PE | 12 ms |
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Verarbeitungszeit Geber Positionierung (T_ENC_POS) | T_Sys + T_Task |
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit (T_ENC_VEL) | Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + T_Task + T_Sys |
Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung (T_ENC_ACC) | Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 2 × T_Task + T_Sys |
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Verarbeitungszeit Geber Positionierung (T_ENC_POS) | TENC_POS = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz - SSI-Geber (8713.51) + 1) + 9 × T_Task |
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit ohne Aktualisierungszeit (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 2) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × T_Task |
Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung ohne Aktualisierungszeit (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz + 3) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × T_Task |
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit mit Aktualisierungszeit > 0 (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + SSI-Framerate × Aufrunden (Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) + 9 × TTask |
Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung mit Aktualisierungszeit > 0 (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = SSI-Framerate × [Aufrunden (SSI-Refreshzeit + Jitter / SSI-Framerate) -1] + 2 × SSI-Framerate × Aufrunden [(0.5 × Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + SSI-Refreshzeit + Jitter) / SSI-Framerate) + SSI-Framerate × (SSI-Fehlertoleranz +1) + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) + 9 × TTask |
| Geber 2:
Geber 3:
Jitter: 500 µs |
Berechnungsgröße (Formelzeichen) | Berechnungsvorschrift Reaktionszeit |
|---|---|
Verarbeitungszeit Geber Positionierung (T_ENC_POS) | TENC_POS = 9 ms |
Verarbeitungszeit Geber Geschwindigkeit (T_ENC_VEL) | TENC_VEL = 9 ms + Filterzeit Geschwindigkeit (8708.3) |
Verarbeitungszeit Geber Beschleunigung (T_ENC_ACC) | TENC_ACC = 9 ms + Filterzeit Beschleunigung (8708.2) |
Verarbeitungszeit Gebersystem Positionierung (T_ENC_POS_COMBINED) |
|
Verarbeitungszeit Gebersystem Geschwindigkeit (T_ENC_VEL_COMBINED) |
|
Verarbeitungszeit Gebersystem Beschleunigung (T_ENC_ACC_COMBINED) |
|