电源接口盒的型号描述

下表为控制部件的型号描述示例:

PZM

MOVIPRO®电源接口盒

2x

规格

2x = 适用于MOVIPRO® technology 5.5 ~ 32 A

23 = 适用于MOVIPRO® technology 46 / 62 A

A022

功率

A022 = 最大功率2.2 kW

A040 = 最大功率4 kW

A075 = 最大功率7.5 kW

A150 = 最大功率15 kW

A300 = 最大功率30 kW

–

 

D02

负载断路开关

D02 = 负载断路开关最高16 A

D03 = 负载断路开关最高32 A

D05 = 负载断路开关最高56 A

M13 = 负载断路开关配线路和设备保护装置,最高5 A

M14 = 负载断路开关配线路和设备保护装置,最高9 A

M16 = 负载断路开关配线路和设备保护装置,最高15 A

–

00

标准规格