Designación de modelo de caja de conexión

La siguiente tabla muestra a modo de ejemplo una designación de modelo para el controlador:

PZM

Caja de conexión MOVIPRO®

2x

Versión

2x = Adecuada para MOVIPRO® technology 5.5 – 32 A

23 = Adecuada para MOVIPRO® technology 46 / 62 A

A022

Potencia

A022 = Potencia máxima 2.2 kW

A040 = Potencia máxima 4 kW

A075 = Potencia máxima 7.5 kW

A150 = Potencia máxima 15 kW

A300 = Potencia máxima 30 kW

–

 

D02

Seccionador de carga

D02 = Seccionador de carga hasta 16 A

D03 = Seccionador de carga hasta 32 A

D05 = Seccionador de carga hasta 56 A

M13 = Seccionador de carga con protección de cableado y de unidad hasta 5 A

M14 = Seccionador de carga con protección de cableado y de unidad hasta 9 A

M16 = Seccionador de carga con protección de cableado y de unidad hasta 15 A

–

00

Versión estándar