Typenbezeichnung Anschaltbox

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft eine Typenbezeichnung für das Steuerteil:

PZM

MOVIPRO®‑Anschaltbox

2x

Ausführung

2x = Passend für MOVIPRO® technology 5.5 – 32 A

23 = Passend für MOVIPRO® technology 46 / 62 A

A022

Leistung

A022 = Maximale Leistung 2.2 kW

A040 = Maximale Leistung 4 kW

A075 = Maximale Leistung 7.5 kW

A150 = Maximale Leistung 15 kW

A300 = Maximale Leistung 30 kW

–

 

D02

Lasttrennschalter

D02 = Lasttrennschalter bis 16 A

D03 = Lasttrennschalter bis 32 A

D05 = Lasttrennschalter bis 56 A

M13 = Lasttrennschalter mit Leitungs- und Geräteschutz bis 5 A

M14 = Lasttrennschalter mit Leitungs- und Geräteschutz bis 9 A

M16 = Lasttrennschalter mit Leitungs- und Geräteschutz bis 15 A

–

00

Standardausführung