Denominação do tipo da interface de potência

A tabela seguinte mostra um exemplo de denominação do tipo para a unidade de controle:

PZM

Interface de potência MOVIPRO®

2x

Versão

2x = adequada para MOVIPRO® technology 5.5 – 32 A

23 = adequada para MOVIPRO® technology 46/62 A

A022

Potência

A022 = potência máxima de 2.2 kW

A040 = potência máxima de 4 kW

A075 = potência máxima de 7.5 kW

A150 = potência máxima de 15 kW

A300 = potência máxima de 30 kW

–

 

D02

Interruptor de corte em carga

D02 = interruptor de corte em carga até 16 A

D03 = interruptor de corte em carga até 32 A

D05 = interruptor de corte em carga até 56 A

M13 = interruptor de corte em carga com proteção de potência e da unidade até 5 A

M14 = interruptor de corte em carga com proteção de potência e da unidade até 9 A

M16 = interruptor de corte em carga com proteção de potência e da unidade até 15 A

–

00

Versão padrão