Cables de conexión
Información adicional
Sección del cable 2.5 mm2 (400 V CA)
Sección del cable 4 mm2 (400 V CA)
Sección del cable 4 mm2 (400 V CA, 24 V CC)
Sección del cable 6 mm2 (400 V CA)
Sección del cable 10 mm2 (400 V CA)
Asignación de conductores
❮
❯
MOVIPRO® technology DFC
Idioma
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Principal
Instalación eléctrica
Asignación de los conectores enchufables
Conexiones generales
X1214: Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC
Cables de conexión