Sección del cable 10 mm2 (400 V CA)
Cable de conexión | Conformidad/ref. de pieza | Tipo de cable | Longitud/tipo de tendido | Sección de cable/tensión de funcionamiento | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CE/UL: 28177126 | HELUKABEL Li9YC11Y-HF | Variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||
CE/UL: 28177118 | HELUKABEL Li9YC11Y-HF | Variable
| 10 mm2 / 500 V CA | |||
Han® 10 B |
| Abierto | ||||