连接电缆

更多的信息
  • 电缆截面2.5 mm2 (AC 400 V)
  • 电缆截面4 mm2 (AC 400 V)
  • 电缆截面4 mm2 (AC 400 V,DC 24 V)
  • 电缆截面6 mm2 (AC 400 V)
  • 电缆截面10 mm2 (AC 400 V)
  • 导线配置

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

版本: 08/2025

© Copyright: 2025

关键词索引

MOVIPRO® technology DFC

语言

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • 首页
  • 电气安装
  • 插接头配置
  • 常规连接
  • X1214:AC 400 V输入端 / DC 24 V电源
  • 连接电缆