Anschlusskabel

Weiterführende Informationen
  • Kabelquerschnitt 2.5 mm2 (AC 400 V)
  • Kabelquerschnitt 4 mm2 (AC 400 V)
  • Kabelquerschnitt 4 mm2 (AC 400 V, DC 24 V)
  • Kabelquerschnitt 6 mm2 (AC 400 V)
  • Kabelquerschnitt 10 mm2 (AC 400 V)
  • Aderbelegung

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Ausgabe: 08/2025

© Copyright: 2025

Stichwortverzeichnis

MOVIPRO® technology DFC

Sprache

  • Deutsch
  • English
  • 汉语
  • Brasileiro
  • Español
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Home
  • Elektrische Installation
  • Belegung der Steckverbinder
  • Allgemeine Anschlüsse
  • X1214: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung
  • Anschlusskabel