X1214: AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung

Die folgende Tabelle zeigt Informationen zu diesem Anschluss:

Funktion

  • AC-400-V-Eingang zur Geräteversorgung
  • DC-24-V-Eingang
  • Meldekontakt für externen Wartungsschalter
  • für den Anschluss eines Versorgungskabels

Anschlussart

Han-Modular® 10 B, male, 1 Längsbügel

Anschlussbild

[a] Han®-C-Modul, male

Kontakt

Funktion

1

L1

Anschluss Netz, Phase 1

2

L2

Anschluss Netz, Phase 2

3

L3

Anschluss Netz, Phase 3

[b] Han®-EE-Modul, male

Codierung der Geräteleistung, siehe Kapitel Codierung

[c] Han®-EE-Modul, male

Kontakt

Funktion

1

+24V_C

DC-24-V-Eingang – Stützspannung

2

SC

Meldekontakt für Wartungsschalter

3

24V_Out

DC-24-V-Ausgang – Wartungsschalter

4

res.

reserviert

5

0V24_C

0V24-Bezugspotenzial – Stützspannung

6

res.

reserviert

7

res.

reserviert

8

res.

reserviert

Gelenkrahmen

Kontakt

Funktion

–

PE

Anschluss Schutzleiter