X1214: Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC

A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:

Função

  • Entrada 400 VCA para alimentação da unidade
  • Entrada 24 VCC
  • Contato de sinal para chave de manutenção externa
  • para a conexão de um cabo de alimentação

Tipo de conexão

Han-Modular® 10 B, macho, 1 trava longitudinal

Esquema de ligação

[a] Módulo Han® C, macho

Contato

Função

1

L1

Conexão rede, fase 1

2

L2

Conexão rede, fase 2

3

L3

Conexão rede, fase 3

[b] Módulo Han® EE, macho

Codificação de potência da unidade, ver o capítulo Codificação

[c] Módulo Han® EE, macho

Contato

Função

1

+24V_C

Entrada 24 VCC – Tensão auxiliar

2

SC

Contato de sinal para chave de manutenção

3

24V_Out

Saída 24 VCC – Chave de manutenção

4

res.

Reservado

5

0V24_C

Potencial de referência 0V24 – Tensão auxiliar

6

res.

Reservado

7

res.

Reservado

8

res.

Reservado

Quadro articulado

Contato

Função

–

PE

Conexão terra de proteção