Torques de aperto permitidos dos terminais de conexão
Observar as seguintes informações:
- Apertar sempre os terminais de conexão ou bitolas para terminal manualmente e não com ferramentas elétricas ou pneumáticas.
- Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.
MCR91A-1600.. | Torques de aperto em Nm | |
|---|---|---|
Conexão da unidade de pré-carga/do circuito intermediário no lado do retificador | X1 | 31 |
Conexão do circuito intermediário no lado do capacitor UZ* | – | 31 |
Conexão da rede/resistência de frenagem | X2 | 31 |
Parafuso de contato para redes TN/IT | EMC | 1 |
Conexão ao terra de proteção PE | – | 31 |
Outras uniões parafusadas na placa de blindagem e opção frontal | M4 | 1.5 |