Par de apriete admisible de las bornas de conexión

  1. ATENCIÓN No observación de pares de apriete especificados. Daños en la unidad. Conecte el cable de potencia con los pares de apriete especificados.

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Apriete siempre las bornas de conexión o los pernos de conexión a mano y no con herramientas eléctricas o neumáticas.
  • Observe los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

MCR91A-1600..

Pares de apriete en Nm

Conexión unidad de precarga/circuito intermedio lado del rectificador

X1

31

Conexión circuito intermedio lado del condensador UZ*

31

Conexión red/resistencia de frenado

X2

31

Tornillo de contacto para redes TN/IT

CEM

1

Conexión a tierra PE

31

Otras uniones roscadas M4 en la chapa de apantallado y opción frontal

M4

1.5