Zulässige Anziehdrehmomente der Anschlussklemmen

  1. ACHTUNG! Nichteinhalten vorgeschriebener Anziehdrehmomente. Beschädigung des Geräts. Schließen Sie die Leitungskabel mit den vorgeschriebenen Anziehdrehmomenten an.

Beachten Sie folgende Hinweise:

  • Ziehen Sie Anschlussklemmen oder Anschlussbolzen immer von Hand und nicht mit elektrisch oder pneumatisch betriebenen Werkzeugen an.
  • Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

MCR91A-1600..

Anziehdrehmomente in Nm

Anschluss Vorladeeinheit/Zwischenkreis Gleichrichterseite

X1

31

Anschluss Zwischenkreis Kondensatorseite UZ*

31

Anschluss Netz/Bremswiderstand

X2

31

Kontaktschraube für TN-/IT-Netze

EMC

1

PE-Anschluss

31

sonstige Schraubverbindungen an Schirmblech und Frontoption

M4

1.5