允许的连接端子拧紧扭矩

  1. 注意! 未遵守规定的拧紧扭矩。设备损坏。用规定的拧紧扭矩连接电缆。

注意下列提示:

  • 务必用手拧紧连接端子或接线柱,不得使用电动或气动工具。
  • 遵照规定的拧紧扭矩,公差为+/- 10%。

MCR91A-1600..

拧紧扭矩,单位:Nm

预充电单元/直流侧整流器侧接头

X1

31

直流侧电容器侧接头U直流侧*

31

电网/制动电阻接头

X2

31

用于TN/IT网络的接触螺栓

EMC

1

过程输入端接口

31

屏蔽板上的其他螺栓连接和正面安装选件

M4

1.5