Redes de alimentação permitidas

Redes de alimentação

Admissibilidade

Redes TN e TT – Redes de alimentação com ponto neutro diretamente ligado à terra

O uso é possível sem restrições.

Redes IT – Redes de alimentação com ponto neutro não ligado à terra

O uso é permitido levando em consideração as seguintes medidas:

Tamanho 7:

  1. Desaparafusar todos os parafusos de contato EMC existentes em todas as unidades somente quando usadas​em redes IT. A posição dos parafusos de contato EMC encontra-se no manual do produto > capítulo Estrutura da unidade.
  2. Marcar isso na plaqueta de identificação nas caixas "IT system activated" fornecidas.

INFORMAÇÃO: os valores máximos EMC referentes à emissão de interferências não estão especificados em redes de alimentação sem ponto neutro ligado à terra (redes IT). Nestes casos, a eficácia dos filtros de rede é bastante limitada.

Redes de alimentação
com condutor externo ligado à terra

Uso proibido.