Tamanho 7
Borne | Contato | Função | |
|---|---|---|---|
| X1:L1 | L1 | Conexão da unidade de pré-carga |
X1:L2 | L2 | ||
X1:L3 | L3 | ||
X1:-UZ | -UZ | Conexão do circuito intermediário no lado do retificador | |
X1:+UZ | +UZ | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| -UZ* | -UZ | Conexão do circuito intermediário no lado do capacitor |
+UZ* | +UZ | ||
| X2:U | U | Conexão de rede |
X2:V | V | ||
X2:W | W | ||
X2:-R | -R | Conexão à resistência de frenagem | |
X2:+R | +R | ||
| PE | Conexão terra de proteção | |
| X60:1 | DO00 | Circuito intermediário pronto |
X60:2 | DO01 | Pré-carga ativa | |
X60:3 | DO02 | sem função | |
X60:4 | DO03 | Irregularidade | |
X60:5 | GND |
Potencial de referência | |
X60:6 | GND | ||
X60:7 | MCE | Sinal para ligar o contator de rede | |
X60:8 | PCE | Sinal para ligar o contator de pré-carga | |
X60:9 | GND |
Potencial de referência
| |
X60:10 | GND | ||
X60:11 | PCT_GND | ||
X60:12 | PCT | Entrada do sensor de temperatura da unidade de pré-carga | |
| X6:1 | reserv. | reservado |
X6:2 | |||
X6:3 | |||
X6:4 | |||
X6:5 | |||
X6:6 | |||
| X5:24V | 24V_in | Tensão de alimentação de 24 VCC |
X5:GND | GND | Potencial de referência | |
| DB0/DB00 | reserv. | reservado |
X10:GND | |||
X10:TF1 | |||
X10:GND | |||
| X20:1 | DI01 | Entrada digital 1 |
X20:2 | DI02 | Entrada digital 2 | |
X20:3 | DI03 | Entrada digital 3 | |
X20:4 | DI04 | Entrada digital 4 | |
X20:5 | DI05 | Entrada digital 5 | |
X20:6 | DI06 | Entrada digital 6 | |
X20:7 | VO24 | Saída de tensão de 24 VCC | |
X20:8 | GND | Potencial de referência | |
X20:9 | reserv.
| reservado | |
X20:10 | |||
| X22:1 | ||
X22:2 | |||
X22:3 | |||
| X23:1 | ||
X23:2 | |||
X23:3 | |||
X23:4 | |||