Baugröße 7

Klemme

Kontakt

Funktion

X1:L1

L1

Anschluss Vorladeeinheit

X1:L2

L2

X1:L3

L3

X1:-UZ

-UZ

Anschluss Zwischenkreis Gleichrichterseite

X1:+UZ

+UZ

PE

Anschluss Schutzleiter

-UZ*

-UZ

Anschluss Zwischenkreis Kondensatorseite

+UZ*

+UZ

X2:U

U

Anschluss Netz

X2:V

V

X2:W

W

X2:-R

-R

Anschluss Bremswiderstand

X2:+R

+R

PE

Anschluss Schutzleiter

 

 

X60:1

DO00

Zwischenkreis bereit

X60:2

DO01

Vorladen aktiv

X60:3

DO02

Keine Funktion

X60:4

DO03

Fehler

X60:5

GND

 

Bezugspotential

X60:6

GND

X60:7

MCE

Signal zum Zuschalten des Netzschützes

X60:8

PCE

Signal zum Zuschalten des Vorladeschützes

X60:9

GND

 

Bezugspotential

 

X60:10

GND

X60:11

PCT_GND

X60:12

PCT

Eingang Temperaturfühler der Vorladeeinheit

 

 

 

 

 

X6:1

reserv.

Reserviert

X6:2

X6:3

X6:4

X6:5

X6:6

X5:24V

24V_in

DC-24-V-Versorgungsspannung

X5:GND

GND

Bezugspotenzial

DB0/DB00

reserv.

Reserviert

X10:GND

X10:TF1

X10:GND

X20:1

DI01

Digitaleingang 1

X20:2

DI02

Digitaleingang 2

X20:3

DI03

Digitaleingang 3

X20:4

DI04

Digitaleingang 4

X20:5

DI05

Digitaleingang 5

X20:6

DI06

Digitaleingang 6

X20:7

VO24

DC-24-V-Spannungsausgang

X20:8

GND

Bezugspotenzial

X20:9

reserv.

 

Reserviert

X20:10

X22:1

X22:2

X22:3

X23:1

X23:2

X23:3

X23:4