Lista de los FCB

En la unidad de potencia regenerativa MCR91A.. pueden producirse los siguientes FCB.

En la siguiente lista, los FCB se ordenan por orden descendente de prioridad:

  • FCB 00 Bloqueo de la etapa de salida
  • FCB 58 Funcionamiento de alimentación y regenerativo
  • FCB 53 Mantener precarga
FCB 00 Bloqueo de la etapa de salida

Si activa esta FCB, la etapa de salida se bloquea. El freno chopper no se bloquea y siempre está habilitado.

Si no hay una FCB activada, FCB 00 está activa y la etapa de salida bloqueada.

Prioridad de FCB 00: 1

Función/acción

Reacción

Precarga

No se ejecuta

Contactor de red

Se abre

Función de alimentación

Bloqueada

Función regenerativa

Bloqueada

Mensaje circuito intermedio

No preparado

Tensión del circuito intermedio

Pasa a 0 V

Control de la resistencia de frenado

Habilitado

FCB 58 Funcionamiento de alimentación y regenerativo

Si activa esta FCB, se activa la función regenerativa estándar de la unidad. El circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra.

Cuando el circuito intermedio alcanza la tensión nominal, se envía una señal de preparado a los ejes conectados mediante borna binaria o bus de campo (datos de proceso) y la etapa de salida queda habilitada.

Función/acción

Reacción

Precarga

Se ejecuta

Contactor de red

Se cierra

Función de alimentación

Habilitada

Función regenerativa

HabilitadaPuede desactivarse mediante parámetros/entrada digital/palabra de control.

Mensaje circuito intermedio

Preparado

Control de la resistencia de frenado

Habilitado

FCB 53 Mantener precarga

Si activa esta FCB, el circuito intermedio se precarga y el contactor de red se cierra. No se emite ninguna señal de preparado del circuito intermedio y la etapa de salida está bloqueada.

Si conmuta entre FCB 58 y FCB 53 durante el modo transformador de CC a CA estándar, la etapa de salida se bloquea.

Prioridad de FCB 53: 3

Función/acción

Reacción

Precarga

Se ejecuta

Contactor de red

Se cierra

Función de alimentación

Habilitada

Función regenerativa

Bloqueada

Mensaje circuito intermedio

No preparado

Control de la resistencia de frenado

Habilitado