Liste der FCBs

In der Netzrückspeisung MCR91A.. können folgende FCBs auftreten.

In der folgenden Liste sind die FCBs nach Priorität absteigend sortiert:

  • FCB 00 Endstufensperre
  • FCB 58 Ein- und Rückspeisebetrieb
  • FCB 53 Vorladung halten
FCB 00 Endstufensperre

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Endstufe gesperrt. Der Brems-Chopper wird nicht gesperrt und ist immer freigeschaltet.

Wenn kein FCB aktiviert ist, ist der FCB 00 aktiv und die Endstufe gesperrt.

Priorität des FCB 00: 1

Funktion/Aktion

Reaktion

Vorladung

wird nicht durchgeführt

Netzschütz

wird geöffnet

Einspeisefunktion

gesperrt

Rückspeisefunktion

gesperrt

Meldung Zwischenkreis

nicht bereit

Zwischenkreisspannung

geht auf 0 V

Ansteuerung Bremswiderstand

freigegeben

FCB 58 Ein- und Rückspeisebetrieb

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird die Standard-Rückspeisefunktion des Geräts aktiviert. Der Zwischenkreis wird vorgeladen und das Netzschütz geschlossen.

Wenn der Zwischenkreis die Nennspannung erreicht, wird eine Bereitmeldung an die angeschlossenen Achsen über Binärklemme oder Feldbus (Prozessdaten) gesendet und die Endstufe ist freigegeben.

Funktion/Aktion

Reaktion

Vorladung

wird durchgeführt

Netzschütz

wird geschlossen

Einspeisefunktion

freigegeben

Rückspeisefunktion

freigegebenKann über Parameter/Digitaleingang/Steuerwort deaktiviert werden.

Meldung Zwischenkreis

bereit

Ansteuerung Bremswiderstand

freigegeben

FCB 53 Vorladung halten

Wenn Sie diesen FCB aktivieren, wird der Zwischenkreis vorgeladen und das Netzschütz geschlossen. Es wird keine Zwischenkreis Bereitmeldung ausgegeben und die Endstufe ist gesperrt.

Wenn Sie zwischen FCB 58 und FCB 53 während des Standard-Wechselrichterbetriebs wechseln, wird die Endstufe gesperrt.

Priorität des FCB 53: 3

Funktion/Aktion

Reaktion

Vorladung

wird durchgeführt

Netzschütz

wird geschlossen

Einspeisefunktion

freigegeben

Rückspeisefunktion

gesperrt

Meldung Zwischenkreis

nicht bereit

Ansteuerung Bremswiderstand

freigegeben