Lista de FCBs
Os seguintes FCBs podem ocorrer no módulo regenerativo MCR91A...
Os FCBs são classificados em ordem decrescente de acordo com a prioridade na seguinte lista:
- FCB 00 Bloqueio do estágio de saída
- FCB 58 Operação de alimentação e realimentação
- FCB 53 Manter pré-carga
FCB 00 Bloqueio do estágio de saída
Se este FCB for ativado, o estágio de saída será bloqueado. O chopper de frenagem não está bloqueado e está sempre ativado.
Se nenhum FCB for ativado, o FCB 00 está ativo e o estágio de saída é bloqueado.
Prioridade do FCB 00: 1
Função/ação | Resposta |
|---|---|
Pré-carga | não é realizada |
Contator de rede | é aberto |
Função de alimentação | bloqueado |
Função regenerativa | bloqueado |
Mensagem do circuito intermediário | não está pronto para funcionar |
Tensão do circuito intermediário | passa para 0 V |
Controle da resistência de frenagem | liberada |
FCB 58 Operação de alimentação e realimentação
Se este FCB for ativado, a função regenerativa padrão da unidade será ativada. O circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado.
Quando o circuito intermediário atinge a tensão nominal, um sinal de pronto para funcionar é enviado aos eixos conectados via borne digital ou fieldbus (dados do processo) e o estágio de saída é liberado.
Função/ação | Resposta |
|---|---|
Pré-carga | é realizada |
Contator de rede | é fechada |
Função de alimentação | liberada |
Função regenerativa | liberadaPode ser desativada por meio de parâmetros/entrada digital/palavra de comando. |
Mensagem do circuito intermediário | pronto |
Controle da resistência de frenagem | liberada |
FCB 53 Manter pré-carga
Se este FCB for ativado, o circuito intermediário é pré-carregado e o contator de rede é fechado. Nenhum sinal de circuito intermediário pronto para funcionar é emitido e o estágio de saída é bloqueado.
Se alternar entre FCB 58 e FCB 53 durante a operação padrão do conversor CC-CA, o estágio de saída é bloqueado.
Prioridade do FCB 53: 3
Função/ação | Resposta |
|---|---|
Pré-carga | é realizada |
Contator de rede | é fechada |
Função de alimentação | liberada |
Função regenerativa | bloqueado |
Mensagem do circuito intermediário | não está pronto para funcionar |
Controle da resistência de frenagem | liberada |