Funcionamiento de la unidad de potencia regenerativa
La unidad de potencia regenerativa MCR91A.. puede controlarse con un MOVI-C® CONTROLLER vía bus de campo o entradas digitales. SEW‑EURODRIVE recomienda, en caso de utilización de un MOVI-C® CONTROLLER, el uso del módulo de software MOVIKIT® EnergyRecovery incluido sin recargo en la plataforma de software MOVIRUN® flexible del MOVI-C® CONTROLLER.
Las funciones de MOVIKIT® EnergyRecovery son:
- Parametrización automática de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.. para el funcionamiento junto al bus de sistema SBusPLUS y opcionalmente junto al bus de campo de nivel superior mediante el software de ingeniería MOVISUITE®.
- Transmisión de información de estado y valores medidos de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.. al MOVI-C® CONTROLLER.
- Regulación en lazo abierto de los componentes funcionales (FCB) de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.. mediante el MOVI-C® CONTROLLER.
- Conexión automática de la unidad de potencia regenerativa MCR91A.. al bus de campo y disponibilidad de un perfil de bus de campo para su control mediante un control de nivel superior.
En el documento "Manual MOVIKIT® EnergyRecovery" se describen la puesta en marcha, la configuración, la programación IEC, la asignación de los datos de proceso y la gestión de fallos. Si no se utiliza MOVIKIT® EnergyRecovery, el control del módulo de alimentación con sistema de alimentación y recuperación de energía puede controlarse opcionalmente a través de los datos de proceso o las entradas binarias.