Operação do módulo regenerativo
O módulo regenerativo MCR91A.. pode ser controlado com um MOVI-C® CONTROLLER via fieldbus ou entradas digitais. Ao utilizar um MOVI-C® CONTROLLER, a SEW-EURODRIVE recomenda a utilização do módulo de software MOVIKIT® EnergyRecovery, que está incluído na plataforma de software MOVIRUN® flexible do MOVI-C® CONTROLLER sem acréscimo no preço.
As funções do MOVIKIT® EnergyRecovery são:
- Parametrização automática do módulo regenerativo MCR91A.. para operação no system bus SBusPLUS e, opcionalmente, no fieldbus de nível superior por meio do software de engenharia MOVISUITE®.
- Transferência de informações de estado e valores medidos do módulo regenerativo MCR91A.. para o MOVI-C® CONTROLLER.
- Controle dos módulos funcionais (FCB) do módulo regenerativo MCR91A.. pelo MOVI-C® CONTROLLER.
- Conexão automática do módulo regenerativo MCR91A.. ao fieldbus e disponibilização de um perfil de fieldbus para controle por um comando de nível superior.
Colocação em operação, configuração, programação IEC, atribuição de dados de processo e gerenciamento de irregularidades estão descritos no "Manual MOVIKIT® EnergyRecovery". Se não for usado o MOVIKIT® EnergyRecovery, o módulo de rede com alimentação e recuperação de energia pode ser controlado alternativamente através de dados do processo ou através de entradas digitais.