再生能量单元的操作

再生能量单元MCR91A..可通过现场总线或数字量输入端由MOVI-C® CONTROLLER进行控制。SEW-EURODRIVE建议在使用MOVI-C® CONTROLLER时,使用MOVIKIT® EnergyRecovery软件模块,该模块包含在MOVI-C® CONTROLLERMOVIRUN® flexible软件平台中,无需额外付费。

MOVIKIT® EnergyRecovery的功能包括:

  • 通过MOVISUITE®工程设计软件,可自动设置MCR91A..再生能量单元在SBusPLUS系统总线上的运行参数,也可选择在更高级别的现场总线上的运行参数。
  • MOVI-C® CONTROLLER传输MCR91A..再生能量单元的状态信息和测量值。
  • 通过MOVI-C® CONTROLLER控制MCR91A..再生能量单元的功能模块 (FCB)。
  • 自动将再生能量单元MCR91A..连接到现场总线上,并提供现场总线配置文件,以便由上位控制器进行控制。

文档“MOVIKIT® EnergyRecovery手册”中介绍了有关调试、配置、IEC编程、过程数据配置和故障管理的信息。如果不使用MOVIKIT® EnergyRecovery,带馈电单元和再生能量单元的供电模块也可以通过过程数据或数字量输入端进行控制。