X60: Salidas digitales / conexión con la unidad de precarga
Especificación | |
|---|---|
Número | 6 salidas, 1 entrada |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Corriente máxima de salida | 50 mA |
Protección de cortocircuito | Sí |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |