X60: saídas digitais/conexão à unidade de pré-carga

Especificação

Quantidade

6 saídas, 1 entrada

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Corrente máxima de saída

50 mA

Proteção contra curto-circuito

sim

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m