X60: Digitalausgänge / Verbindung zur Vorladeeinheit

Spezifikation

Anzahl

6 Ausgänge, 1 Eingang

Ausführung

Typ 2 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

175 μs plus Zykluszeit

maximaler Ausgangsstrom

50 mA

Kurzschluss-Schutz

ja

Anschlusskontakte

Steckverbinder

maximale Leitungslänge

30 m