Fallo 1 Vigilancia de la etapa de salida

Fallo: 1.02 (0102hex | 258dec)

Descripción: Sobrecorriente en la etapa de salida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Contactor de red sin cambios + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

La corriente del motor es demasiado alta.

Conecte un motor más pequeño.

El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente se ha ajustado incorrectamente.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

El tiempo de rampa es demasiado corto.

Aumente el tiempo de rampa.

Uno de los siguientes componentes es defectuoso:

– Suministro de corriente interno

– Medición de la corriente

– Módulo de fases

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

La tensión de alimentación de 24 V CC externa es inestable.

Compruebe la tensión de alimentación de 24 V CC.

Las fluctuaciones de tensión son demasiado fuertes. El regulador de corriente del módulo de alimentación inteligente no las puede compensar.

– Estabilice la tensión.

– Compruebe la alimentación.

– Compruebe la planificación de proyecto.