Fallo 3 Fallo a tierra

Fallo: 3.01 (0301hex | 769dec)

Descripción: Fallo a tierra

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida + Abrir contactor de red + Reacción de bus de campo "Crítico"

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo a tierra en la línea de alimentación del motor.

Elimine el fallo a tierra.

Se ha detectado un fallo a tierra en el variador.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Se ha detectado un fallo a tierra en el motor.

Elimine el fallo a tierra.

Se ha detectado un fallo a tierra en los componentes de red.

Elimine el fallo a tierra.

Se ha detectado un fallo a tierra en el cable del acumulador.

Elimine el fallo a tierra.

Se ha detectado un fallo a tierra en el acumulador.

Diríjase al servicio de atención al cliente del fabricante del acumulador correspondiente.