故障: 1.02 (0102hex | 258dec)
说明:输出级过电流
反应:输出级锁定 + 电源接触器无变化 + 模块总线反应"严重"
原因
措施
电机电流过高。
连接较小的电机。
智能供电模块的电流控制器设置有误。
请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。
斜坡时间太短。
延长斜坡时间。
下列组件之一存在故障:
– 内部电源
– 电流测量
– 相模块
外部DC 24 V电源电压不稳定。
检查DC 24 V电源电压。
电压波动幅度过大。智能供电模块的电流控制器无法对其进行补偿。
– 稳定电压。
– 检查电源。
– 检查工程设计。